商品詳細

電空レギュレータ

パレクト電空レギュレータ

形番
EVS2

【NEW】バリエーション追加。
30mm幅の小形・軽量・高性能を実現した小形電空レギュレータです。
半導体・精密実装分野におけるパイロットレギュレータの制御・各種押圧コントロール、微速シリンダの制御に最適です。

業種
  • 半導体製造工程(後工程)

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【性能向上、バリエーション追加】
①分解能アップ 0.1%F.S.以下 → 0.05%F.S.以下
②圧力バリエーション -100kPa(負圧)、200kPa(中圧)、900kPa(高圧)を追加

【小形】
30×39×57.1(幅×高さ×長さ)。
小形・軽量の為、装置の小型化に貢献。

【高精度】
電気信号により、流体圧力を高精度・高速応答でコントロール。
繰返し性:0.3%F.S.
分解能:0.1%F.S.
応答時間:0.1sec(無負荷)

【作動状態をカラー2色で表示】
2色表示作動インジケータにより、設定圧力時は緑色、設定外の場合とエラー時は赤色で表示。

【配管・配線作業が簡単】
エア配管:ワンタッチ継手、電気配線:M12継手を採用しており、配管、配線作業が簡単。

形番 名称 圧力制御範囲(MPa)接続口径(Φ) 備考
EVS2-100パレクト電空レギュレータ0.001~0.14, 6
EVS2-500パレクト電空レギュレータ0.005~0.5MPa4, 6
EVS2-10Vパレクト電空レギュレータ-0.0053~-0.09124,6
EVS2-200パレクト電空レギュレータ0.002~0.24,6
EVS2-900パレクト電空レギュレータ0.009~0.94,6

商品一覧へ戻る