商品詳細

防爆形 2・3ポート電磁弁

d2G2防爆形2ポート電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)

形番
E2

多種流体に対応した防爆形電磁弁です。耐圧防爆構造 d2G2に適合しており、防爆エリアでの使用が可能です。クラス180(H)耐熱コイルを搭載しており蒸気で使用できます。
従来の日本認証(TIIS)に加え、中国GB規格認証(NEPSI)及び中国強制製品認証制度(CCC)に対応可能です。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【防爆認証】
防爆性能d2G4,d2G2、耐圧防爆構造:爆発等級2・発火度G4,G2
日本認証合格番号
第T64349
第T64361
第T64346
第T64362
第T64352
第T64358
第T64351
第T64354

中国防爆GB規格(NEPSI)
認証番号 GYB20.2593X

中国強制製品認証(CCC)
認証番号 2020322307003150

【高温対応】
耐熱コイル搭載により流体温度181℃まで使用可能。

【保護構造】
IP65相当、屋外使用が可能。

形番 名称 使用圧力(MPa)口径 備考
AB41E2直動式2ポート・NC形0~5Rc1/4, Rc3/8
AP11E2パイロットピストン式NC形0.05~1.2Rc1/2, Rc3/4, Rc1
AP12E2パイロットピストン式NO形0.05~0.5Rc1/2, Rc3/4, Rc1
AP21E2パイロットピストン式NC形0.05~1.2Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32フランジ, 40フランジ, 50フランジ
AP22E2パイロットピストン式NO形0.05~0.5Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32フランジ, 40フランジ, 50フランジ

商品一覧へ戻る