商品詳細
防爆形 2・3ポート電磁弁
d2G2防爆形2ポート電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)
- 形番
- E2
NEW
多種流体に対応した防爆形電磁弁です。耐圧防爆構造 d2G2に適合しており、防爆エリアでの使用が可能です。クラス180(H)耐熱コイルを搭載しており蒸気で使用できます。
従来の日本認証(TIIS)に加え、中国GB規格認証(NEPSI)及び中国強制製品認証制度(CCC)に対応可能です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_794_SpJe_large.jpg)
【防爆認証】
防爆性能d2G4,d2G2、耐圧防爆構造:爆発等級2・発火度G4,G2
日本認証合格番号
第T64349
第T64361
第T64346
第T64362
第T64352
第T64358
第T64351
第T64354
中国防爆GB規格(NEPSI)
認証番号 GYB20.2593X
中国強制製品認証(CCC)
認証番号 2020322307003150
【高温対応】
耐熱コイル搭載により流体温度181℃まで使用可能。
【保護構造】
IP65相当、屋外使用が可能。
形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AB41E2 | 直動式2ポート・NC形 | 0~5 | Rc1/4, Rc3/8 | |
AP11E2 | パイロットピストン式NC形 | 0.05~1.2 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 | |
AP12E2 | パイロットピストン式NO形 | 0.05~0.5 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 | |
AP21E2 | パイロットピストン式NC形 | 0.05~1.2 | Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32フランジ, 40フランジ, 50フランジ | |
AP22E2 | パイロットピストン式NO形 | 0.05~0.5 | Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32フランジ, 40フランジ, 50フランジ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示