商品詳細

防爆形 2・3ポート電磁弁

d2G4防爆形2・3ポート電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)

形番
E4

多種流体に対応した防爆形電磁弁です。耐圧防爆構造 d2G4に適合しており、防爆エリアでの使用が可能です。
従来の日本認証(TIIS)に加え、中国GB規格認証(NEPSI)及び中国強制製品認証制度(CCC)に対応可能です。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【防爆認証】
防爆性能d2G4,d2G2、耐圧防爆構造:爆発等級2・発火度G4,G2
日本認証合格番号
第T64349
第T64361
第T64346
第T64362
第T64352
第T64358
第T64351
第T64354

中国防爆GB規格(NEPSI)
認証番号 GYB20.2593X

中国強制製品認証(CCC)
認証番号 2020322307003150

【バリエーション】
小形直動から大口径パイロットまで、NC・NO、2ポート・3ポートもラインナップしており幅広い用途に対応。

【保護構造】
IP65相当、屋外使用が可能。

形番 名称 使用圧力(MPa)口径 備考
AB41E42ポート直動式・NC形0~5Rc1/4, Rc3/8
AB42E42ポート直動式・NO形0~2Rc1/4, Rc3/8
AG41E43ポート直動式・ユニバーサル形0~1Rc1/4, Rc3/8
AG43E43ポート直動式・NC加圧形0~0.7Rc1/4, Rc3/8
AG44E43ポート直動式・NO加圧形0~1.5Rc1/4, Rc3/8
AP11E42ポートパイロット式ピストン駆動・NC形0.05~1.2Rc1/2, Rc3/4, Rc1
AP12E42ポートパイロット式ピストン駆動NO形0.05~0.5Rc1/2, Rc3/4, Rc1
AP21E42ポートパイロットピストン駆動・NC形0.05~1.2Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32フランジ, 40フランジ, 50フランジ
AP22E42ポートパイロット式ピストン駆動・NO形0.05~0.5Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32フランジ, 40フランジ, 50フランジ
AD11E42ポートパイロット式ダイアフラム駆動・NC形0.02~1Rc1/2, Rc3/4, Rc1
AD12E42ポートパイロット式ダイアフラム駆動・NO形0.02~0.5Rc1/2, Rc3/4, Rc1
AD21E42ポートパイロット式ダイアフラム駆動・NC形0.02~0.7Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32フランジ, 40フランジ, 50フランジ
AD22E42ポートパイロット式ダイアフラム駆動・NO形0.02~0.5Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32フランジ, 40フランジ, 50フランジ
ADK11E42ポートパイロットキック式ダイアフラム駆動・NC形0~1Rc1/2, Rc3/4, Rc1
ADK12E42ポートパイロットキック式ダイアフラム駆動・NO形0~0.6Rc1/2, Rc3/4, Rc1

商品一覧へ戻る