商品詳細
多種流体用電磁弁
直動式2・3ポート電磁弁
- 形番
- HNB・HNG
圧縮空気・水・乾燥エア・低真空に使用できる小形直動式電磁弁です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_10138_9ww2_large.jpg)
【コンパクト】
Φ15の小形ボディで空気、水、乾燥エア、低真空に対応、装置搭載に最適
形番 | 名称 | オリフィス径(mm) | 接続口径 | 使用圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HNB1 | 2ポートNC形 | Φ1 | M5 | 0~0.7 | |
HNG1 | 3ポート | Φ1 | M5 | 0~0.7(NO加圧0~0.3) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示