商品詳細
多種流体用電磁弁
パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- KZV3
蒸気・水・油に使用できるパイロット式ピストン駆動の電磁弁です。AC100V・200V兼用で建築管材用として最適です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_9894_pS9T_large.jpg)
【マルチ電圧対応】
AC100V、AC200V兼用コイル(結線方法選択型)で在庫標準化による削減が可能。
【差圧0作動】
サイズ15A~25Aはパイロットキック式で差圧0で使用可能。
形番 | 名称 | 備考 |
---|
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示