商品詳細
多種流体用電磁弁
パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- ADK
多種流体に対応したパイロットキック式2ポートダイアフラム駆動の電磁弁です。差圧0で使用でき材質選択で様々な用途に対応します。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_9892_1rfL_large.jpg)
【多種流体対応】
ボディ材質、シール材質の選択で多種流体に対応。
【バリエーション】
豊富なコイルオプションの組合せで様々な用途に対応。
【差圧0作動】
パイロットキック式で差圧0でも作動。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
ADK11 | NC形 | Rc1/4~1 | |
ADK12 | NO形 | Rc1/2~1 | |
ADK21 | NC形 | Rc1 1/4~50フランジ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示