商品詳細

多種流体用電磁弁

直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)

形番
AB・AG・GAB・GAG

多種流体に対応する直動式電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【多種流体対応】
ボディ材質、シール材質の選択で多種流体に対応。

【バリエーション】
豊富なオリフィス径、コイルオプションの組合せで様々な用途に対応。

【バリエーション】
2ポート(NC、NO)、3ポート、マニホールド 使用回路に合わせて最適な機器を選択可能。

形番 名称 接続口径 備考
AB2ポート単体バルブRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, RC1/2, Rc3/4, Rc1
GAB2ポートマニホールドバルブRc1/4, Rc3/8
AG3ポート単体バルブRc1/4, Rc3/8
GAG3ポートマニホールドバルブRc1/4, Rc3/8

商品一覧へ戻る