商品詳細
真空用電磁弁
中真空用直動式2ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FVB・GFVB
2023/12/28販売終了
【販売終了】
代替商品:FFB・FFGシリーズ
中真空に対応した小形直動式電磁弁です。軽量、コンパクトでシール力が高く、各種真空システム、装置への搭載に最適です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_534_04l4_large.jpg)
【真空保持】
真空漏れ量1.33×10^-6Pa・㎥/s以下、中真空で使用可能。
【軽量・コンパクト】
薄形コイルの採用で軽量コンパクト。
【バリエーション】
4つのコイルサイズ、複数のオリフィス径から最適な選定が可能。
形番 | 名称 | 接続口径 | オリフィス径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FVB21 | 直動式2ポート電磁弁 | Rc1/8 | Φ1、Φ2 | 2023/12/28 販売終了 |
FVB31 | 直動式2ポート電磁弁 | Rc1/8、1/4 | Φ3、Φ4 | 2023/12/28 販売終了 |
FVB41 | 直動式2ポート電磁弁 | Rc1/4、3/8 | Φ4、Φ5 | 2023/12/28 販売終了 |
FVB51 | 直動式2ポート電磁弁 | Rc1/4、3/8 | Φ4、Φ5、Φ7 | 2023/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示