商品詳細
真空用電磁弁
中真空用直動式2ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FVB・GFVB
2023/12/28販売終了
【真空保持】
真空漏れ量1.33×10^-6Pa・㎥/s以下、中真空で使用可能。
【軽量・コンパクト】
薄形コイルの採用で軽量コンパクト。
【バリエーション】
4つのコイルサイズ、複数のオリフィス径から最適な選定が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | オリフィス径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FVB21 | 直動式2ポート電磁弁 | Rc1/8 | Φ1、Φ2 | 2023/12/28 販売終了 |
| FVB31 | 直動式2ポート電磁弁 | Rc1/8、1/4 | Φ3、Φ4 | 2023/12/28 販売終了 |
| FVB41 | 直動式2ポート電磁弁 | Rc1/4、3/8 | Φ4、Φ5 | 2023/12/28 販売終了 |
| FVB51 | 直動式2ポート電磁弁 | Rc1/4、3/8 | Φ4、Φ5、Φ7 | 2023/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- 真空用電磁弁
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示