商品詳細
蒸気用電磁弁
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁
- 形番
- PKS
差圧0から作動するパイロットキック式の蒸気用電磁弁です。接続口径Rc1/2~50フランジまでをご用意いたしました。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_609_bGwY_large.jpg)
【つかいやすさ】
差圧0から作動可能。
形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PKS-04 | パイロットキック式 | 0~0.7 | Rc1/2 | |
PKS-06 | パイロットキック式 | 0~0.7 | Rc3/4 | |
PKS-10 | パイロットキック式 | 0~0.7 | Rc1 | |
PKS-12 | パイロットキック式 | 0~0.7 | 32フランジ | |
PKS-14 | パイロットキック式 | 0~0.7 | 40フランジ | |
PKS-20 | パイロットキック式 | 0~0.7 | 50フランジ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示