商品詳細
ライフサイエンス機器
メタルフリー小形2・3ポート電磁弁
- 形番
- MR10R
接液部材質に樹脂材・ゴム材を採用し、金属を排除しました。
欧州規格に対応したメタルフリー小形薬液用2・3ポート電磁弁です。
- 業種
- 培養
- 分取
- 生化学分析装置
- 透析監視装置
- 歯科医療装置
【使用圧力範囲拡大】
-0.08~0.2MPaに拡大。
【省エネ対応】
省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献。
【耐食性の高い構造】
ボディ材質:PEEK、シール材質:FKMと高耐食メタルフリー構造。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
MR10R-2NC | 2ポート NC(通電時開)形 | |
MR10R-2NO | 2ポート NO(通電時閉)形 | |
MR10R-3 | 3ポート ユニバーサル形 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示