商品詳細

ライフサイエンス機器

メタルフリー小形2・3ポート電磁弁

形番
MR10R

接液部材質に樹脂材・ゴム材を採用し、金属を排除しました。
欧州規格に対応したメタルフリー小形薬液用2・3ポート電磁弁です。

業種
  • 培養
  • 分取
  • 生化学分析装置
  • 透析監視装置
  • 歯科医療装置
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【使用圧力範囲拡大】
-0.08~0.2MPaに拡大。

【省エネ対応】
省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献。

【耐食性の高い構造】
ボディ材質:PEEK、シール材質:FKMと高耐食メタルフリー構造。

形番 名称 備考
MR10R-2NC2ポート NC(通電時開)形
MR10R-2NO2ポート NO(通電時閉)形
MR10R-33ポート ユニバーサル形

商品一覧へ戻る