商品詳細
ライフサイエンス機器
メタルフリー2・3ポート電磁弁
- 形番
- MR16
インジケータ付ロッカー弁です。医療・分析装置の高タクト化に最適な制御バルブです。
- 業種
- 培養
- 分取
- 生化学分析装置
- 透析監視装置
- 歯科医療装置
【業界初】
業界で初めてメカニカルインジケータを採用し、バルブの開閉状態を一目で確認可能。
【省スペース化】
アクチュエータ形、直接配管形の2種類のボディタイプを用意。
製品幅はミニマム16mmで、省スペース化を実現。
【省エネ対応】
消費電力基板を搭載し、コイルの発熱を抑え流体への熱影響を防止。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
MR16-2NC | 2ポート NC(通電時開)形 | |
MR16-2NO | 2ポート NO(通電時閉)形 | |
MR16-3 | 3ポート ユニバーサル形 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示