商品詳細
ライフサイエンス機器
メタルフリー2・3ポート電磁弁
- 形番
- MYB・MYG
【豊富なバリエーション】
オリフィス径:Φ2、Φ3、Φ5
接続口径:M6, Rc1/8, 1/4, 3/8
| 形番 | 名称 | 接続口径 | オリフィス径(㎜) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MYB1 | 2ポート弁 | M6 | φ1 | |
| MYG1 | 3ポート弁 | M6 | φ1 | |
| MYB2 | 2ポート弁 | Rc1/8 | φ3 | |
| MYG2 | 3ポート弁 | Rc1/8 | φ3 | |
| MYB3 | 2ポート弁 | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8 | φ5 | |
| MYG3 | 3ポート弁 | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8 | φ5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 歯科医療装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示