商品詳細
ライフサイエンス機器
医療機器用メタルフリー小形レバー式2・3ポート電磁弁
- 形番
- HMTB・HMTG
小形レバー式2・3ポート電磁弁です。接続は竹の子継手になっています。シール材質は選択可能です。
- 業種
- 生化学分析装置
- 歯科医療装置
【選べる弁シートパッキン】
流体に合わせて、NBR、FKM、EPDMから選択可能。
形番 | 名称 | シール | 備考 |
---|---|---|---|
HMTB1 | 2ポート弁 | NBR, FKM, EPDM | |
HMTG1 | 3ポート弁 | NBR, FKM, EPDM |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 歯科医療装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示