商品詳細
ライフサイエンス機器
医療機器用超小形直動式2・3ポート電磁弁
- 形番
- UMB・UMG
極小サイズの電磁弁です。ユニークなステンレスパイプ接続です。取付はコイル部を下にします。
- 業種
- 生化学分析装置
- 歯科医療装置
【省スペース】
外形Φ13のコンパクト設計で装置の省スペース化に貢献。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
UMB1 | 2ポート弁 | |
UNG1 | 3ポート弁 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 歯科医療装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
ライフサイエンス機器
極小サイズの電磁弁です。ユニークなステンレスパイプ接続です。取付はコイル部を下にします。
【省スペース】
外形Φ13のコンパクト設計で装置の省スペース化に貢献。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
UMB1 | 2ポート弁 | |
UNG1 | 3ポート弁 |