商品詳細
ボールバルブ
蒸気用エアオペレイト式ボールバルブ2ポート弁(コンパクトロータリバルブ)
- 形番
- CSB・CSBF
蒸気用のエアオペレイト式2ポート弁です。エア駆動による強力開閉で異物にも強く低圧損で大流量の制御が可能、流体温度164℃まで対応します。
- 業種
【耐熱性】
流体温度164℃までの蒸気制御が可能。
【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。
【信頼性】
エア駆動による強力開閉で異物に強く安定した作動を実現。
形番 | 名称 | 作動方式 | ボディ材質 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CSB | 2ポートスタンダードボア | 複動式 | 青銅・ステンレス | Rc3/8~2 | |
CSBF | 2ポートフルボア | 複動式 | 青銅 | Rc1/2~1 1/2 | |
CSB-R | 2ポートスタンダードボア | 単動式 | 青銅・ステンレス | Rc3/8~1 1/4 | |
CSBF-R | 2ポートフルボア | 単動式 | 青銅 | Rc1/2~1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- ボールバルブ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示