商品詳細
ボールバルブ
比例制御電動式ボールバルブ2・3ポート弁
- 形番
- MXBC2・MXGC2
比例制御が可能な電動式ボールバルブです。入力信号に比例して開度調整が可能で温度制御等の各種プロセスに対応します。
- 業種
【比例制御】
電気信号の入力により開度調整が可能。
形番 | 名称 | ボディ材質 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MXBC2 | 2ポート | 青銅、ステンレス | Rc3/8~1 | |
MXGC2 | 3ポート | 青銅、ステンレス | Rc1/2~1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示