商品詳細
ピンチバルブ
空気直加圧自動ピンチバルブ
- 形番
- NPV2
圧縮空気により開閉操作を行うゴムスリーブ方式のピンチバルブです。気体、水、ヘドロ、粉体など多様な流体制御が可能です。
- 業種

【耐異物性】
紛体、ヘドロなどの固形混じりの流体も制御可能。
【信頼性】
外部漏れの心配のない全密閉構造。

【豊富なラインアップ】
接続口径は、25A~100Aまで幅広く対応。
形番 | 名称 | 口径 | ゴムスリーブ材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NPV2-25A-N | 空気直加圧 | 25フランジ | クロロプレンゴム | |
NPV2-40A-N | 空気直加圧 | 40フランジ | クロロプレンゴム | |
NVP2-50A-N | 空気直加圧 | 50フランジ | クロロプレンゴム | |
NPV2-65A-N | 空気直加圧 | 65フランジ | クロロプレンゴム | |
NPV2-80A-N | 空気直加圧 | 80フランジ | クロロプレンゴム | |
NPV2-100A-N | 空気直加圧 | 100フランジ | クロロプレンゴム |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示