商品詳細
測長機能付ハンド
リニアノームセンサ付ハンド
- 形番
- BHA-LN・BHG-LN・BHE-LN
小形のハンド機器にリニアノームセンサを搭載し、ワークへの仕事(アクチュエータ機能)と判断・判別作業(良否判別・簡易測長)を同時に行います。
- 業種
【リニアノームセンサ付】
マグネット付のピストン移動量に対してほぼ直線的な出力が得られる特殊磁気センサ。
通常のシリンダスイッチではできない中間検出や測長が可能。
【中間検出可能】
センサ出力がアクチュエータの動作と比例し、ワークの中間把持検出が可能。
混在ワークの選別、異形ワークの検出、異常把握の検出など、さまざまなワーク移送のニーズに対応可能。
【表示器で簡易検査がさらに簡単】
アナログ出力タイプに表示器を追加。
直接検出結果が処理されデジタル表示されるため、後処理の煩わしさを軽減。
形番 | 名称 | シリンダ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
BHA-LN | クロスローラ平行ハンド | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | |
BHG-LN | クロスローラ平行ハンド・ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | |
BHE-LN | センタリングハンド | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- 平行ハンド
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示