商品詳細
ピンチバルブ
手動式ピンチバルブ
- 形番
- HPV
2024/2/22販売終了
【販売終了】
手動で開閉操作を行うゴムスリーブ式のピンチバルブです。気体、水、ヘドロ、粉体など多様な流体制御が可能です。
- 業種

【耐異物性】
紛体、ヘドロなどの固形混じりの流体も制御可能。
【信頼性】
外部漏れの心配のない全密閉構造。

【豊富なラインアップ】
接続口径は、25A~100Aまで幅広く対応。
| 形番 | 名称 | 口径 | ゴムスリーブ材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HPV-25A | 手動式 | 25フランジ | 天然ゴム・クロロプレンゴム | 2024/2/22 販売終了 |
| HPV-40A | 手動式 | 40フランジ | 天然ゴム・クロロプレンゴム | 2024/2/22 販売終了 |
| HPV-50A | 手動式 | 50フランジ | 天然ゴム・クロロプレンゴム | 2024/2/22 販売終了 |
| HPV-65A | 手動式 | 65フランジ | 天然ゴム・クロロプレンゴム | 2024/2/22 販売終了 |
| HPV-80A | 手動式 | 80フランジ | 天然ゴム・クロロプレンゴム | 2024/2/22 販売終了 |
| HPV-100A | 手動式 | 100フランジ | 天然ゴム・クロロプレンゴム | 2024/2/22 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示