商品詳細
サニタリーシステム
ウエア形ダイアフラムバルブ
- 形番
- SWD・MWD
【クリーン】
高い洗浄性を実現。
ダイアフラムの外部シール部分にフラットな構造を採用により、ダイアフラムとボディの間のデッドボリュームを削減。
液溜まりを無くすことで、バルブのクリーン性を確保。
高い置換性で洗浄時間を短縮。
液体が滞留するデッドスペースが小さく、流路の隅々まで洗浄できる流路設計。
液体の置換性が高いため、洗浄時間の短縮に貢献。
SIP、CIPにも対応可能。

【メンテナンス性】
独自の機構とダイアフラムの適正化により、確実に位置決めができ、ダイアフラムが交換が容易。
組み付けやすく確実なシール性を確保、メンテナンス時間の短縮を実現。

【コンパクト】
装置・設備の省スペース化・省エネ化 (エアオペレイトタイプ)。
永年の空気圧シリンダ製造で培われた独自技術により、バルブの口径に対してアクチュエータがコンパクトであり、エア消費量を削減。
充分なメンテナンススペースを確保 (マニュアルタイプ) 。
コンパクトなマニュアルハンドルの採用により、装置内に充分なスペースが確保され、バルブ操作が容易。

形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
SWD | エアオペレイトタイプ | ISOフェルール継手8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S, 2S | |
MWD | マニュアルタイプ | ISOフェルール継手8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S, 2S |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示