商品詳細
クーラント用機器
低圧用3ポート弁(クーラントバルブ)
- 形番
- CV3E・CVS3E
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブです。
【最高使用圧力:0.3MPa】
【接続口径:Rc3/4、1】
- 業種
- クーラント制御
![](../../src/product_img/product_img_1388_sFPC_large.jpg)
【信頼性】
鋳鉄ボディとメタルシール構造の採用でシール部の摩耗、損傷が少なく異物に強い構造。
形番 | 名称 | 最高使用圧力(MPa) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CV3E | エアオペレイト形 | 0.3 | Rc3/4、1 | |
CVS3E | 電磁弁搭載形 | 0.3 | Rc3/4、1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示