商品詳細
クーラント用機器
中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)
- 形番
- CVE3・CVSE3
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブです。接続口径はRc3/8~1まで中圧仕様(3.5MPa)と高圧仕様(7.0MPa)をラインナップしました。
- 業種
- クーラント制御
【信頼性】
鋳鉄ボディとメタルシール構造の採用でシール部の摩耗、損傷が少なく異物に強い構造。
【高圧対応】
中圧仕様(3.5MPa)と高圧仕様(7.0MPa)に対応。
形番 | 名称 | 最高使用圧力(MPa) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CVE3-35 | エアオペレイト形 | 3.5 | Rc3/8~2 | |
CVE3-70 | エアオペレイト形 | 7 | Rc3/8~1 | |
CVSE3-35 | 電磁弁搭載形 | 3.5 | Rc3/8~2 | |
CVSE3-70 | 電磁弁搭載形 | 7 | Rc3/8~1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示