商品詳細
ガス燃焼システム
自動遮断ボール弁
- 形番
- GASB
2020/9/30販売終了
【販売終了品】
1.0MPaまで使用できるボール弁タイプの遮断弁です。接続フランジ50A、80A、100Aをラインアップ。
スプリングリターン方式のフェイルセーフ機構で燃焼システム元バルブとして最適です。
- 業種
【安全】
緊急時、電源OFFでリターンスプリングにより確実遮断。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
GASB-2 | 自動遮断ボール弁 | JISフランジ50A | 2020/9/30 販売終了 |
GASB-3 | 自動遮断ボール弁 | JISフランジ80A | 2020/9/30 販売終了 |
GASB-4 | 自動遮断ボール弁 | JISフランジ100A | 2020/9/30 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示