商品詳細
ガス燃焼システム
ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
- 形番
- DSG
NEW
【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
口径(Rp1/2、Rp3/4、Rp1)、低圧(5KPa)仕様のガス遮断弁です。
2重遮断用の2連タイプもご用意しています。
- 業種
- 工業炉
- ボイラ
- 冷温水器
- メタネーション設備
- 水素精製設備

【安全】
日本ガス機器検査協会(JIA)形式認証品。
対象:DSG-15-AC100V・200V、DSG-20-AC100V・200V、DSG-25-AC100V・200V
【安全】
整流器内蔵で低騒音、コイル焼損がなく安心。
【信頼性】
ストレーナ内蔵で異物を除去。
【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
DSG | ガス遮断弁 | Rp3/4、Rp1 | |
DSG-※-W | 2連ガス遮断弁 | Rp3/4、Rp1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示