商品詳細
アクセサリ
Y形ストレーナ
- 形番
- YS
水配管内の異物を除去して機器を保護します。
- 業種

【メンテナンス性】
メッシュの交換が簡単。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| YS-02 | 120メッシュ | Rc1/4 | |
| YS-03 | 120メッシュ | Rc3/8 | |
| YS-04 | 80メッシュ | Rc1/2 | |
| YS-06 | 80メッシュ | Rc3/4 | |
| YS-10 | 80メッシュ | Rc1 | |
| YS-12 | 80メッシュ | Rc11/4 | |
| YS-14 | 80メッシュ | Rc11/2 | |
| YS-20 | 80メッシュ | RC2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示