商品詳細

省スペース形シリンダ

スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【めねじを標準装備】
ロッド先端にめねじを設置して外部取り付け可能。
おねじも用意し選択幅を拡大。

【全チューブ内径に超小形スイッチ搭載可能】(耐熱形は除く)
全チューブの内径・全シリーズ超小形の無接点、有接点スイッチの取付けが可能。

【ダイレクト取付】
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能。
通しボルト、ねじ込みの両方の取り付けが可能。

形番 名称 チューブ内径 備考
SSD複動・片ロッド形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160
SSD-K複動・高荷重形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-X単動・押出し形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD-Y単動・引込み形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD-T複動・耐熱形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-T1L複動・耐熱シリンダスイッチ付Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
SSD-K-※C複動・高荷重形・ゴムエアクッション付Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-Q複動・落下防止形Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-F複動・微速形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KF複動・高荷重・微速形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-O複動・低速形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KU複動・高荷重・低摩擦形Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-D複動・両ロッド形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160
SSD-B複動・背合わせ形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-W複動・二段形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-M複動・回り止め形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
SSD-G2複動・耐切削油形(パッキン:NBR)Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G3複動・耐切削油形(パッキン:FKM)Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG2複動・高荷重・耐切削油形(パッキン:NBR)Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG3複動・高荷重・耐切削油形(パッキン:FKM)Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G1複動・コイルスクレーパ形Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G4複動・スパッタ付着防止形Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG1複動・高荷重・コイルスクレーパ形Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG4複動・高荷重・スパッタ付着防止形Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-DG1複動・両ロッド・コイルスクレーパ形Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-DG4複動・両ロッド・スパッタ付着防止形Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G5【受注生産品】複動・耐環境スクレーパ形Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG5複動・高荷重・耐環境スクレーパ形Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-L4複動・耐強磁界用スイッチ付Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G1L4複動・コイルスクレーパ形・耐強磁界用スイッチ付Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KL4複動・高荷重形・耐強磁界用スイッチ付Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG1L4複動・高荷重・コイルスクレーパ形・耐強磁界用スイッチ付Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100

商品一覧へ戻る