商品詳細
マニュアルバルブ
薬液用トグルバルブ
- 形番
- TMD
2018/9/30販売終了
【販売終了品】
ワンタッチによる手動開閉が可能。
- 業種

一回のスナップアクションでONとOFFを切り替え可能
| 形番 | 名称 | 接続サイズ(チューブ外形) | オフィリス径 | 接続方式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| TMD※02 | マニュアルバルブ | 1/8”, 1/4”, 1/2” 3mm, 6mm, 12mm | 2~12mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20, Rc | 2018/9/30 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示