商品詳細
マニュアルバルブ
薬液用マニュアルバルブ メタルレスタイプ)
- 形番
- MMD※0M
半導体製造工場における薬液供給設備などでの強酸(塩酸・ふっ酸・硝酸)ラインに対応できるよう設計されたバルブです。
- 業種
- 薬液供給設備向け機器
![](../../src/product_img/product_img_1212_k8iq_large.jpg)
【安心・安全設計】
浸透性・透過性が高い高濃度・高圧薬液ラインでも安全・安心設計。
金属部品を徹底的に排除したことにより安全・安心。
締め過ぎ防止・誤って分解してしまうことの無い構造で安全・安心。
形番 | 名称 | 接続サイズ(チューブ外形) | オフィリス径 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
MMD※0M | マニュアルバルブ | 3/8”, 1/2”, 3/4, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 8~22mm | スーパー300 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示