商品詳細
マニュアルバルブ
給液用薬液マニュアルバルブ
- 形番
- MMD※0H
半導体製造工場における薬液供給設備などでの高圧・高背圧に対応できるよう設計されたバルブです。
- 業種
- 薬液供給設備向け機器
![](../../src/product_img/product_img_1210_F2VR_large.jpg)
【給液ラインに対応】
給液ラインの高圧・高背圧・大流量へ対応できる0.7MPa仕様。
締め過ぎ防止機構により弁シートの劣化防止。
形番 | 名称 | 接続サイズ(チューブ外形) | オフィリス径 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
MMD※0H | マニュアルバルブ | 1/4”, 1/2”, 3/4, 1”, 1・1/4” | 10~25mm | スーパー300, フレアテック, 溶着用PFAパイプ出し |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示