商品詳細
マニュアルバルブ
薬液用マニュアルバルブ
- 形番
- MMD※※2・GMMD※※2
薬液用マニュアルバルブのスタンダードタイプ。
成形品の接続オプションが一番豊富なシリーズ。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
【豊富な接続オプション】
樹脂ボディ:スーパータイプ、スーパー300、F-LOCK20/60、ファイナルロック、フレアテック
SUSボディ:Rc、SUSチューブ出し、二重食い込み
形番 | 名称 | 接続サイズ(チューブ外形・ネジ径) | オリフィス径 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
MMD※02 | 2ポート弁 | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 6.3~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック(SUSチューブ出し, 二重食い込み, Rc) | |
GMMD※02 | マニホールド | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 6~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示