商品詳細
流量調整バルブ
マニュアル流量調整バルブ
- 形番
- FMD00
マニュアル式の流量調整弁(ニードルバルブ)です。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
![](../../src/product_img/product_img_1248_g248_large.jpg)
【腐食性の高い流体にも対応】
洗浄機末端での薬液吐出流量の制御に最適
![](../../src/features_img/features_img_1251_Chrl_fg.jpg)
【安全設計】
調整ノブにロック機構付きで誤動作防止。
![](../../src/features_img/features_img_13408_FbFL_fg.jpg)
【FMD00-8BUP(オリフィスφ1.6)の流量特性。】
微小流量域を高精度で調整。
![](../../src/features_img/features_img_13402_bvPg_fg.jpg)
【FMD00-8BUP-1(オリフィスφ3.5)の流量特性。】
100~4000mℓ/minの調整までバリエーション対応。
![](../../src/features_img/features_img_13405_oBfU_fg.jpg)
形番 | 名称 | オリフィス径 | 接続サイズ(チューブ外形) | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FMD00 | 流量調整バルブ | 1.6mm, 3.5mm | 1/4”, 3/8” 6mm, 10mm | スーパー300 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示