商品詳細
流量調整バルブ
電動流量調整バルブ
- 形番
- MNV
電動式の流量調整弁(ニードルバルブ)です。
遠隔操作によって設定流量の変更が可能です。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)

【幅広い対応流体温度】
20℃から195℃までの流体温度に対応。
お客様の温度にあわせて機種選定する工数削減。

【ニードル破損防止】
メカストッパにより、完全に弁が閉じることなく、ニードルの破損を防止。
エアで内部機構を冷却し、高温時の安定性が向上。

【遠隔操作】
生産品やレシピの違いに応じて遠隔で調整流量を変更させることが可能。

| 形番 | 名称 | オリフィス径 | 接続サイズ(チューブ外形・ネジ径) | 接続方式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MNV | 流量調整バルブ | 3.4mm | 3/8” | スーパー300 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示