商品詳細
液面センサ
ファインレベルスイッチ
- 形番
- KML
NEW
【遠隔操作可能】(KML703シリーズ)
センサ部と表示部を分離しているため操作を行う表示部を液漕から離れた場所に設置可能。
通信機能(RS485)内蔵によりホストコンピューターから操作が可能。

【環境圧力変動に強い】(KML703シリーズ)
差圧方式は、環境圧力と水位の差圧を検出するため、検出チューブと環境検出チューブを同圧力環境にすることにより環境圧力変動に強い検出が可能。

【耐久性向上】(KML502, MKML2, MXKML2)
ダイアフラム材質の変更により耐久性を向上。
【利便性向上】(MKML2, MXKML2)
ブロック構造の採用により連数変更が可能。

形番 | 名称 | 通信 | 繰返し精度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
KML502 | 検出ポイント1点タイプ 単品 | - | ±1mm | |
KML60 | 検出ポイント4点タイプ単品 | - | ±10mm | |
KML703-G | 検出ポイント8点タイプゲージ圧式 | RS485 | ±3mm | |
KML703-D | 検出ポイント8点タイプ差圧式(環境変動低減) | RS485 | ±3mm | |
MKML2 | 検出ポイント1点タイプ マニホールド | - | ±1mm | |
MXKML2 | 検出ポイント4点タイプ マニホールド | - | ±10mm | |
KML50 | 検出ポイント1点タイプ単品 | - | ±1mm | 2024/11/29 販売終了旧カタログ |
KML702 | デジタルファインレベルスイッチ | RS485 | ±3mm | 2016/8/31 販売終了旧カタログ |
MKML | 検出ポイント1点タイプマニホールド | - | ±1mm | 2024/11/29 販売終了 |
MXKML | 検出ポイント4点タイプマニホールド | - | ±10mm | 2024/11/29 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- MX
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示