商品詳細

液面センサ

ファインレベルスイッチ

形番
KML

NEW

純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • N2パージ関連機器
  • 商品特徴
  • バリエーション

【遠隔操作可能】(KML703シリーズ)
センサ部と表示部を分離しているため操作を行う表示部を液漕から離れた場所に設置可能。
通信機能(RS485)内蔵によりホストコンピューターから操作が可能。

【環境圧力変動に強い】(KML703シリーズ)
差圧方式は、環境圧力と水位の差圧を検出するため、検出チューブと環境検出チューブを同圧力環境にすることにより環境圧力変動に強い検出が可能。

【耐久性向上】(KML502, MKML2, MXKML2)
ダイアフラム材質の変更により耐久性を向上。

【利便性向上】(MKML2, MXKML2)
ブロック構造の採用により連数変更が可能。

形番 名称 通信繰返し精度 備考
KML502検出ポイント1点タイプ 単品-±1mm
KML60検出ポイント4点タイプ単品-±10mm
KML703-G検出ポイント8点タイプゲージ圧式RS485±3mm
KML703-D検出ポイント8点タイプ差圧式(環境変動低減)RS485±3mm
MKML2検出ポイント1点タイプ マニホールド-±1mm
MXKML2検出ポイント4点タイプ マニホールド-±10mm
KML50検出ポイント1点タイプ単品-±1mm2024/11/29
販売終了
旧カタログ
KML702デジタルファインレベルスイッチRS485±3mm2016/8/31
販売終了
旧カタログ
MKML検出ポイント1点タイプマニホールド-±1mm2024/11/29
販売終了
MXKML検出ポイント4点タイプマニホールド-±10mm2024/11/29
販売終了

商品一覧へ戻る