商品詳細
レギュレータ
マニュアル式レギュレータ
- 形番
- PYM・PMM
一部バリエーション販売終了
【圧力制御用】
使いやすさ重視のマニュアルタイプ。
| 形番 | 名称 | 接続サイズ(チューブ外形・ネジ径・呼び) | 接続方式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PYM | SUSボディ(小口径) | 1/8”, 1/4” | Rc | |
| PMM20 | フッ素樹種ボディ(中口径) | 3/8” 8mm, 10mm | スーパータイプ, スーパー300, F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック | |
| PMM50 | フッ素樹種ボディ(大口径) | 25 | PVDVユニオン継手 | |
| PMM10 | マニュアル式レギュレータ | 2009/9/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 半導体製造工程
- 半導体製造工程(前工程)
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示