HOME 商品情報 商品一覧 マニュアル式レギュレータ 商品詳細 レギュレータ マニュアル式レギュレータ 形番 PYM・PMM 一部バリエーション販売終了 純水などの圧力制御用のマニュアル式レギュレータです。 業種 半導体製造工程(前工程) 形番生成・価格 お気に入りに追加 資料・ダウンロードカタログPDF安全上の注意3D CADCKD plus 会員限定 関連ページ関連商品 商品特徴 バリエーション 【圧力制御用】使いやすさ重視のマニュアルタイプ。 形番 名称 接続サイズ(チューブ外形・ネジ径・呼び)接続方式 備考 PYMSUSボディ(小口径)1/8”, 1/4”RcPMM20フッ素樹種ボディ(中口径)3/8” 8mm, 10mmスーパータイプ, スーパー300, F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテックPMM50フッ素樹種ボディ(大口径)25PVDVユニオン継手PMM10マニュアル式レギュレータ2009/9/30販売終了旧カタログ 商品一覧へ戻る 検索条件 形番 商品カテゴリ すべて 特定用途 すべて 業種 すべて 新商品のみ表示 販売終了商品のみ表示 再検索