商品詳細
サックバックバルブ
エアオペレイトバルブ・サックバックバルブ一体形
- 形番
- AMDS
コンパクト構造で確実な液切れ、サックバックを高精度制御可能です。ウェーハへの薬液吐出不良などの防止にご使用できます。
流体粘度に応じた最適化特注設計対応可能です。
エアオペバルブ一体型で配管工数の削減とコンパクト化を実現。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
【流体のボタ落ち防止】
微速タイプのスピードコントローラとの組合せで最適な液切れに調整可能。
エアオペレイトバルブ・サックバック一体形。
形番 | 名称 | 最大サックバック量 | 接続サイズ(チューブ外形・ネジ径) | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
AMDSZ0 | 小口径 | 0.04 cm3 | 1/8”, 3 mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60 | |
AMDS00 | 中口径 | 0.12 cm3 | 1/8”, 1/4”, 6 mm, 6.35mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示