商品詳細

サックバックバルブ

エアオペレイトバルブ・サックバックバルブ一体形

形番
AMDS

コンパクト構造で確実な液切れ、サックバックを高精度制御可能です。ウェーハへの薬液吐出不良などの防止にご使用できます。
流体粘度に応じた最適化特注設計対応可能です。
エアオペバルブ一体型で配管工数の削減とコンパクト化を実現。

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【流体のボタ落ち防止】
微速タイプのスピードコントローラとの組合せで最適な液切れに調整可能。
エアオペレイトバルブ・サックバック一体形。

形番 名称 最大サックバック量接続サイズ(チューブ外形・ネジ径)接続方式 備考
AMDSZ0小口径0.04 cm31/8”, 3 mmスーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60
AMDS00中口径0.12 cm31/8”, 1/4”, 6 mm, 6.35mmスーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック

商品一覧へ戻る