商品詳細
サックバックバルブ
サックバックバルブ
- 形番
- AMS
コンパクト構造で確実な液切れ、サックバックを高精度制御可能です。ウェーハへの薬液吐出不良などの防止にご使用できます。
流体粘度に応じた最適化特注設計対応可能です。
- 業種

【流体のボタ落ち防止】
微速タイプのスピードコントローラとの組合せで最適な液切れに調整可能。

【動作原理】
流体を流す時、操作ポートへ空気圧を加えてダイアフラムを下げる。
流体を止める時、操作ポートの空気を大気へ放出すると、スプリングの力によりダイアフラムが上がりサックバルブ内の容積が増えて、流体の滴下を防止。

| 形番 | 名称 | サックバック量 | 接続サイズ(チューブ外形・ネジ径) | 接続方式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSZ2 | 小口径 | 0.04 cm3 | 1/8”, 3mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック, Rc | |
| AMS022 | 中口径 | 0.12 cm3 | 1/8”, 1/4”, 6 mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック, Rc |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 薬液用機器
- サックバックバルブ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示