商品詳細
エアオペレイトバルブ
薬液用エアオペレイトバルブ PVCタイプ
- 形番
- AMD※1L
PVCボディを使用したFPDや太陽電池製造ラインなどの純水制御に使用できるミドルレンジバルブ。シリーズ全てでウォーターハンマ低減構造を採用しており、大口径配管における弁閉時の衝撃を抑えることが可能です。
- 業種
【ウォーターハンマ低減構造】
大口径配管における弁閉時の衝撃を抑えることが可能。
形番 | 名称 | 接続サイズ(呼び径) | オリフィス径 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
AMD※1L | エアオペレイトバルブ | 16, 20, 25, 30, 40, 50mm | 18~50mm | PVCユニオン |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示