商品詳細
エアオペレイトバルブ
薬液用エアオペレイトバルブ(排液用)
- 形番
- LYX
大量の排液を瞬時に排出できるエアオペレイトバルブです。
- 業種
【大量排液用】
塩ビユニオンとフランジの2種類の接続オプションを用意。
形番 | 名称 | 接続口径 | オリフィス径 | 接続バリエーション | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LYX-08※ | 2ポート弁 | 25, 30, 40, 50mm | 25~50mm | PVCユニオン | |
LYX-14※ | 2ポート弁 | 65, 75, 80, 100mm | 65~100mm | PVCユニオン, JIS 5K フランジ | |
LYX-088※ | 3ポート弁 | 30, 40, 50mm | 32~50mm | PVCユニオン |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 薬液用機器
- エアオペレイトバルブ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示