商品詳細

エアオペレイトバルブ

薬液用エアオペレイトバルブ

形番
LMD

2023/6/30販売終了

【販売終了品】
代替商品:
LMD0※:AMD※※2・AMG※※2・GAMD※※2・GAMD0※2Aシリーズ
LMD3・4・5※:AMD※※3R・AMG※※3R・GAMD※※3Rシリーズ

新タイプフレアを使用した、適正品質の薬液用エアオペレイトバルブです。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ミドルレンジ用】
ミドルレンジ用途向けの適正品質商品。

【FIT-ONE継手採用】
新タイプのフレア継手(FIT-ONE)を採用。

形番 名称 接続サイズ(チューブ外径)オリフィス径接続方式 備考
LMDエアオペレイトバルブ1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 10mm, 12mm, 25mm8~20mmFIT-ONEフィッティング2023/6/30
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る