商品詳細
エアオペレイトバルブ
薬液用エアオペレイトバルブ
- 形番
- LMD
2023/6/30販売終了
【販売終了品】
代替商品:
LMD0※:AMD※※2・AMG※※2・GAMD※※2・GAMD0※2Aシリーズ
LMD3・4・5※:AMD※※3R・AMG※※3R・GAMD※※3Rシリーズ
新タイプフレアを使用した、適正品質の薬液用エアオペレイトバルブです。
- 業種
【ミドルレンジ用】
ミドルレンジ用途向けの適正品質商品。
【FIT-ONE継手採用】
新タイプのフレア継手(FIT-ONE)を採用。
形番 | 名称 | 接続サイズ(チューブ外径) | オリフィス径 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LMD | エアオペレイトバルブ | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 10mm, 12mm, 25mm | 8~20mm | FIT-ONEフィッティング | 2023/6/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 薬液用機器
- エアオペレイトバルブ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示