商品詳細
エアオペレイトバルブ
薬液用エアオペレイトバルブ
- 形番
- AMD※※・AMG※※
一部バリエーション販売終了
有機溶剤を使用するコータ・デベロッパー向けで使用可能。

| 形番 | 名称 | オリフィス径 | 接続サイズ(チューブ外形・ネジ径) | 接続方式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMDZ※ | 2ポート弁(超小形) | 2~4mm | 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック, Rc, | |
| AMD0※ | 2ポート弁(小形) | 2~4mm | 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック, Rc, | |
| AMGZ※ | 3ポート弁(超小形) | 2~4mm | 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック | |
| AMG0※ | 3ポート弁(小形) | 2~4mm | 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック | |
| AMD※※ | 2ポート弁(中~大形) | 8~25mm | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | スーパータイプ, F-LOCK20/20A, Rc, | 2018/9/30 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- AMD
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示