商品詳細
エアオペレイトバルブ
薬液用エアオペレイトバルブ
- 形番
- AMD※※2・AMG※※2・GAMD※※2・GAMD0※2A
一部バリエーション販売終了
薬液用エアオペレイトバルブのスタンダードタイプ。
成形品の接続オプションが一番豊富なシリーズです。
マニホールドも2種類から選択可能です。
高圧仕様もラインアップしております。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
【豊富な接続オプション】(AMD※※2、AMG※※2、GAMD※※2シリーズ)
樹脂ボディ:スーパータイプ、スーパー300、F-LOCK20/60、ファイナルロック、ファイナルロック、フレアテック、Rc、塩ビユニオン
SUSボディ:Rc、SUSチューブ出し、二重食い込み
【ミックスマニホールド対応可能】(GAMD0※2Aシリーズ)
独自の分割ボディ構造により、短納期でミックスマニホールドに対応できるGAMD0※2Aシリーズをラインナップ。
継手サイズ・継手方向、搭載するアクチュエータ(動作区分・オプション等)などを標準品で選択可能。
形番 | 名称 | 接続サイズ(チューブ外形) | オリフィス径 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
AMD※※2 | 2ポート弁 | 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 25mm | 3.5~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック, Rc, 塩ビユニオン(SUSチューブ出し, 二重食い込み) | |
AMG※※2 | 3ポート弁 | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 6~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック | |
GAMD※※2 | マニホールド | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 6~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック | |
AMD※※2-B | 2ポート弁・高圧仕様(両ポート0.3MPa) | 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 25mm | 3.5~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック, Rc, 塩ビユニオン(SUSチューブ出し, 二重食い込み) | |
AMD※※2-Q | 2ポート弁・高圧仕様(両ポート0.4MPa) | 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 25mm | 3.5~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック, Rc, 塩ビユニオン(SUSチューブ出し, 二重食い込み) | |
AMG※※2-B | 3ポート弁・高圧仕様(両ポート0.3MPa) | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 6~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック | |
AMG※※2-Q | 3ポート弁・高圧仕様(両ポート0.4MPa) | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 6~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック | |
GAMD※※2-B | マニホールド・高圧仕様(両ポート0.3MPa) | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 6~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック | |
GAMD※※2-Q | マニホールド・高圧仕様(両ポート0.4MPa) | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 6~20mm | スーパータイプ, スーパー300,F-LOCK20/60, ファイナルロック, フレアテック | |
AMD5※2-15AU・AMD5※2-20AU | 2ポート弁・塩ビユニオン継手一体形 | 2009/9/30 販売終了旧カタログ | |||
GAMD0※2A | 分割マニホールド | 1/4”, 3/8”, 1/2” 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | 6mm | スーパー300 | 2023/6/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示