商品詳細
エアオペレイトバルブ
高圧用薬液エアオペレイトバルブ
- 形番
- AMD※1H
半導体製造工場における薬液供給設備などでの高圧・高背圧に対応できるよう設計されたバルブです。
- 業種
- 薬液供給設備向け機器
【給液対応】
給液ラインの高圧・高背圧・大流量へ対応できる0.7MPa仕様。
【用途に合わせたバリエーション】
ウォータハンマ低減タイプ、操作圧低減タイプ、操作圧低減+ウォータハンマ低減タイプをご用意。
形番 | 名称 | 接続サイズ(チューブ外形) | オリフィス径 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
AMD※1H-※ | 標準 | 1/2”, 3/4, 1”, 1・1/4”, 1・7/8” | 10~25mm | スーパー300, フレアテック, 溶着用PFAパイプ出し | |
AMD※1H-※-L | ウォータハンマ低減タイプ | 1/2”, 3/4, 1”, 1・1/4”, 1・7/8” | 10~25mm | スーパー300, フレアテック, 溶着用PFAパイプ出し | |
AMD※1H-※-V | 操作圧力低減タイプ | 1/2”, 3/4, 1”, 1・1/4”, 1・7/8” | 10~25mm | スーパー300, フレアテック, 溶着用PFAパイプ出し | |
AMD※1H-※-VL | 操作圧力低減・ウォータハンマ低減タイプ | 1/2”, 3/4, 1”, 1・1/4”, 1・7/8” | 10~25mm | スーパー300, フレアテック, 溶着用PFAパイプ出し |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示