商品詳細
高真空用機器
真空圧力制御システム
- 形番
- IAVB
従来の高真空バルブの信頼性はそのままに、多彩なプロセスを実現する圧力制御を可能にしました。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
![](../../src/product_img/product_img_1239_1g9U_large.jpg)
【スロー排気制御が可能】
一般的なON/OFF真空弁や二段排気真空弁に比べて、一定レートで緩やかな排気を実現。
![](../../src/features_img/features_img_1240_qEFe_fg.jpg)
【圧力制御機能の追加】
信頼性の高い真空バルブをベースに、圧力制御機能を付加。
真空時の圧力調整に、レギュレータやバリアブルリークは不要。
ポペット弁方式の採用により、バタフライバルブが苦手とする全閉動作を、Oリングシール構造で実現。
![](../../src/features_img/features_img_13395_t5T0_fg.jpg)
【簡単メンテナンス】
バルブと電装部を個別でメンテナンス可能。
![](../../src/features_img/features_img_1243_XxX6_fg.jpg)
形番 | 名称 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|
IAVB※17 | 真空圧力制御システム | NW16、25、40、50 | |
IAVB-CONT | IAVB用コントローラ | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示